ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

床材チェッカー

床材チェッカー 1-9894-01
通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:1日目

物品専用床材のため、摩擦係数0.34と滑りやすくなっております。敷き込みの容易なジョイントタイプのスノ...

詳細を確認

型番:

1-9894-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9894-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スノコ
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
形状
ジョイントタイプ
詳細サイズ(mm)
300X300X24
重量(g)
400
メーカー商品名
床材チェッカー トランクチェッカー
入 数
1枚
メーカー型番
トランクチェッカー
JANコード
4964079027107
材質
再生特殊PP(ポリプロピレン) 
防炎認可番号
E.N.060060
特長
物品専用床材のため、摩擦係数0.34と滑りやすくなっております。敷き込みの容易なジョイントタイプのスノコです。
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
1-9894-01

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
1日目

詳細情報

基本情報

物品専用床材のため、摩擦係数0.34と滑りやすくなっております。敷き込みの容易なジョイントタイプのスノコです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床材チェッカーの型番1-9894-01のページです。 型番1-9894-01に関する仕様情報を記載しております。
床材チェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床材チェッカー
連結スノコ
タッチマットII専用ふち
423-0060 スーパーチェッカー ベージュ
330x750mm すのこ(木製/2枚)
すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)
メーカーアズワンアズワンテラモトアズワンエスコエスコ
通常価格85093652264,0001,960276 -
通常出荷日1日目1日目4日目7日目2日目2日目
商品タイプスノコスノコ人工芝---
長さ(mm)300300----
幅(mm)30030075---
形状ジョイントタイプジョイントタイプブロックタイプ---
詳細サイズ(mm)300X300X24300X300X18----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト