ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポリダスター 本体+フタ

通常単価(税別)
4,285
税込単価
4,714
通常出荷日:1日目

アズワン ゴミ箱 ポリダスター

型番:

8-404-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-404-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
40
用途
ゴミ箱
ダストワゴン
その他
サイズ(mm)
420X290X500
メーカー商品名
ポリダスター EPD4S
メーカー型番
EPD4S(本体)
JANコード
4580167561218
本体材質
PE(ポリエチレン)
脚注
本体にフタは付属していません。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8-404-01
関連

商品タイプ

容量

(L)

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

本体材質

脚注

内容量

最小発注数量
ゴミ箱
40
420X290X500
ポリダスター EPD4S
EPD4S(本体)
4580167561218
PE(ポリエチレン)
本体にフタは付属していません。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,285
( 4,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン ゴミ箱 ポリダスター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリダスター 本体+フタの型番8-404-01のページです。 型番8-404-01に関する仕様情報を記載しております。
ポリダスター 本体+フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリダスター 本体+フタ
耐火ゴミ箱
ダストポット(ゴミ箱)15L
ポリペール角型
ペダル式ダストボックス フタ #70
Z型回収カート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンE-CON金沢車輛
通常価格4,28525,573 -8,665 -5,410 -3,98614,507
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目〜
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ収集庫
ダストワゴンその他その他その他その他その他ダストワゴン用ポリ袋
内容量1個1台1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト