17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ダストカートエコノミー

ダストカートエコノミー
通常単価(税別)
16,70048,600
税込単価
18,37053,460
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・ダストカートエコノミーです。・カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

ダストカートエコノミー

  • カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。
  • キャスター材質…ナイロン製/ゴム製

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

重量

(kg)

材質

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

キャスター材質

内容量

最小発注数量
45
326X330X476
2.7
スチール(クロムメッキ)
ダストカートエコノミー DCーEC45
DC-EC45
4562108479134
ゴム製
1台
1個
70
393X390X576
3.2
スチール(クロムメッキ)
ダストカートエコノミー DCーEC70
DC-EC70
4562108479141
ゴム製
1台
1個
45
326X330X476
2.7
ステンレス(SUS304)
ダストカートエコノミDCーEC45SUS
DC-EC45SUS
4562108479158
ナイロン製
1台
1個
70
393X390X576
3.2
ステンレス(SUS304)
ダストカートエコノミDCーEC70SUS
DC-EC70SUS
4562108479165
ナイロン製
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,700
( 18,370 )
1日目
18,100
( 19,910 )
1日目
38,600
( 42,460 )
1日目
48,600
( 53,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ダストカートエコノミーです。
・カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストカートエコノミーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカートエコノミー
耐火ゴミ箱
エコポリペール丸型 PEN/PEFNシリーズ
ダストポット(ゴミ箱)15L
ゴミカート91 BF024
Z型回収カート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン河淳金沢車輛
通常価格16,700-25,573 -9,50911,700 -38,71015,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目18日目4日目〜
商品タイプダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンダストワゴン
用途その他ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱その他ゴミ収集庫
ダストワゴンダストワゴンフレームその他その他その他ダストワゴンフレームダストワゴン用ポリ袋
キャスター(mm)φ50-----
特長カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を保管し、自然発火のリスクを最小限に抑えます。本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。移動・運搬に便利な取手付きです。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング