17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クリーンガスバリア袋【100個入り】

クリーンガスバリア袋
通常単価(税別)
17,74433,250
税込単価
19,51836,575
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・クリーンガスバリア袋です。・酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。

  • 厚み(mm):0.07
  • 材質:無添加PE(ポリエチレン)+ナイロン樹脂

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
400×600
クリンガスバリア袋100枚400X600
1パック(100枚)
1パック

100個入り

650×750
クリンガスバリア袋100枚650X750
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,744
( 19,518 )
1日目
33,250
( 36,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・クリーンガスバリア袋です。
・酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンガスバリア袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンガスバリア袋
ポリ袋 205×300~760×950
ドラム缶用 内袋
大判麻袋
分別クリスタルガラ袋
業務用ポリ袋 特大
メーカーアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山昭和商会ワタナベ工業
通常価格17,744-6,602 -5,557 -94115,947736
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ回収袋回収袋ゴミ袋回収袋ゴミ袋回収袋
透明半透明透明ベージュ半透明その他
厚み(mm)0.070.08----
入 数1箱(100枚入)-----
物性(透湿度)(g/m2(24h))4.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト