17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水・油取りマット

通常単価(税別)
3,93310,540特別価格
税込単価
4,32611,594特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

1m2あたり4Lの水・油を吸収します。焼却時に塩素ガスや塩化水素ガスが発生しません。

  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 重量 (kg)
    1.0/m3 
  • 厚み (mm)
    5.5
  • 特長
    1m2あたり4lの水・油を吸収します。焼却時に塩素ガスや塩化水素ガスが発生しません。
  • 表面材質
    PP(ポリプロピレン)
  • バッキング材質
    オレフィン系エラストマー
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
900X600
ブルー
水・油取りマット 900X600ブルー
1枚
2個
900X600
グレー
水・油取りマット 900X600グレー
1枚
2個
900X1500
ブルー
水・油取りマット900X1500ブルー
1枚
1個
900X1500
グレー
水・油取りマット 900X1500グレー
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,933
( 4,326 )
1日目
4,1403,903
( 4,293 )
1日目
10,5409,106
( 10,017 )
1日目
10,540
( 11,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

1m2あたり4Lの水・油を吸収します。焼却時に塩素ガスや塩化水素ガスが発生しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水・油取りマットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シンク周りで使用
4
満足度:4.0
ネットで検索して、候補の中からこの商品を選定しました。シンク周りで水を吸収して使用しています。マットの上を何度も歩いてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水・油取りマット
通路マット
吸油マットDP-2 #6
アズワン ダイヤマット
セーフ・ティーグマットII
アズワン ハイロンマット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,933-47,7333,51097,1737,820 -9,200
通常出荷日1日目7日目1日目7日目8日目〜1日目
商品タイプ吸油・吸水マット通路用マット吸油・吸水マット通路用マット疲労軽減マット玄関マット
形状シートタイプロールタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
重量(kg)1.0/m3 約330.4626/巻約3.5/㎡約3.4/m2
厚み(mm)5.51.83.43.5約5.5-
特長1m2あたり4lの水・油を吸収します。焼却時に塩素ガスや塩化水素ガスが発生しません。設置場所の下地が透けて見える透明タイプです。油だけでなく、水分も吸収します。--耐磨耗性・耐久性・耐変色性に優れています。

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング