17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドソープ ビオレU泡ハンドソープ ポンプ/詰替用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドソープ ビオレU泡ハンドソープ ポンプ/詰替用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8646-01

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フワッとしたキメ細かな泡で、汚れも臭いもすっきり落とします。
・殺菌成分配合の弱酸性タイプですので手肌のうるおいを守ります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
メーカー商品名
ビオレU泡ハンドソープ ポンプ
メーカー型番
ポンプ
JANコード
4901301289421
主成分
トリクロサン・エデト酸塩・ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩・パラペン・香料
内容量
1本(250ml)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト