17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石けん

通常単価(税別)
97923,845
税込単価
1,07726,230
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。・原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 品名
    ユーアイマイルドCE
  • 仕 様
    無リン HB抗原不活性剤(CAE)配合
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
石けん液 ユーアイマイルドCE 400g
4987763100207
1本(400g)
1個
石けん液ユーアイマイルドCE 4.2Kg
4987763100276
1本(4.2Kg)
2個
石けん液 ユーアイマイルドCE 20Kg
4987763100290
1本(20Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979
( 1,077 )
1日目
5,957
( 6,553 )
1日目
23,845
( 26,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。
・原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石けんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石けん
洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL
クリーン99-L
洗浄剤 浸漬用液体 ホワイト7-L
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山ミラコン
通常価格979-5,767 -3,030 -4,249 -2,126 -597
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他その他-機械、部品、設備、床用住居用
品名ユーアイマイルドCEホワイト7-AL-ホワイト7-L--
仕 様無リン HB抗原不活性剤(CAE)配合無リン・アルカリ性 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可無リン・アルカリ性--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング