17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

通常単価(税別)
1,9305,720
税込単価
2,1236,292
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・天然脂肪酸系の界面活性剤を使用した、手にやさしい洗剤です。・強力な殺菌消毒剤「トリクロサン」...

詳細を確認

ご注意

  • 6-8569-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-8569-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

種類

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
白磁風化粧ボトル
ハンドソープ白磁風化粧ボトル 500ML
4971470111434
1本(500ml)
2個
詰替用
ハンドソープ 詰替用 4.8Kg
4971470112448
1本(4.8Kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
7日目
5,720
( 6,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然脂肪酸系の界面活性剤を使用した、手にやさしい洗剤です。
・強力な殺菌消毒剤「トリクロサン」配合で、優れた殺菌効果です。

ご注意

  • 6-8569-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-8569-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
メーカーアズワンムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格1,930-1,4007963,8058083,384
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途住居用住居用住居用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用住居用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト