17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄剤 浸漬用中性粉末 ホワイト7-P

通常単価(税別)
9,09536,384
税込単価
10,00540,022
通常出荷日:1日目

【特長】浸漬用の中性粉末洗浄剤です。アルカリに弱い器具の洗浄にお使いいただけます。タンパク質分解酵素を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 品名
    ホワイト7-P
  • 仕 様
    無リン タンパク質分解酵素配合
  • pH(0.5%)
    8.2±0.5
  • 浸漬洗浄(常温)
    0.3~1% 
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P 3K
4987763101228
1本(3Kg)
1個
洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P15K
4987763101242
1本(15Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,095
( 10,005 )
1日目
36,384
( 40,022 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
浸漬用の中性粉末洗浄剤です。
アルカリに弱い器具の洗浄にお使いいただけます。
タンパク質分解酵素を配合しています。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • ゴムマット(再生ゴム) 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 浸漬用中性粉末 ホワイト7-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤 浸漬用中性粉末 ホワイト7-P
洗浄剤 浸漬用液体 ホワイト7-L
洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL
石けん
クリーン99-L
ビューティー7
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン友和
通常価格9,095-4,249 -5,767 -979 -3,030 -6,335
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
品名ホワイト7-Pホワイト7-Lホワイト7-ALユーアイマイルドCE--
仕 様無リン タンパク質分解酵素配合無リン・アルカリ性無リン・アルカリ性 無リン HB抗原不活性剤(CAE)配合無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可-
pH(0.5%)8.2±0.5-----
浸漬洗浄(常温)0.3~1% 2~5%----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト