17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

通常単価(税別)
2,37031,177
税込単価
2,60734,295
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。・試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • 含有物
    無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
  • pH値
    12~13(アルカリ性)
  • 取扱方法
    普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)

ご注意

  • アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。
  • 4-079-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-079-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
クリーンエース(洗浄濃縮液) 1Kg
1本(1Kg)
4個
クリーンエース(洗浄濃縮液) 20Kg
1本(20Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
1日目
31,177
( 34,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。
・試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。
・不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。
・腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが容易です。
・加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。
・硬水でも使用できます。
・廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【用途】
・一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
・ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。

ご注意

  • アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。
  • 4-079-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-079-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg
クリーン99-L
ラボメイトE
洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL
アスファルトクリーン
洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン横浜油脂工業サラヤ
通常価格2,370-3,030 -3,520 -5,767 -16,4835,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用その他その他その他その他その他
含有物無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水-----
pH値12~13(アルカリ性)11.8(2%水溶液)----
取扱方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液) ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)浸漬洗浄の場合:100倍に希釈(1%水溶液)---

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング