17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジック吸水マット【5個入り】

通常単価(税別)
3,044
税込単価
3,348
通常出荷日:1日目

【特長】こぼれた水の上に乗せるだけでしっかり吸水吸水します。【仕様】材質:紙

  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    250X250
  • メーカー商品名
    マジック吸水マット 5入
  • 入 数
    1ケース(5枚入)
  • 特長
    こぼれた水の上に乗せるだけでしっかり吸水します。
  • 材質
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

4-077-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品特長・仕様

  • 材質:天然セルロース70%、綿30%
  • サイズ:250×250mm

4-077-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
250X250
メーカー商品名
マジック吸水マット 5入
入 数
1ケース(5枚入)
特長
こぼれた水の上に乗せるだけでしっかり吸水します。
材質
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-077-01

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,044
( 3,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
こぼれた水の上に乗せるだけでしっかり吸水吸水します。
【仕様】
材質:紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジック吸水マットの型番4-077-01のページです。 型番4-077-01に関する仕様情報を記載しております。
マジック吸水マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジック吸水マット
オイルソーベント HP-566 100枚入
オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm
高性能油吸着材
アズワン 吸油マット
オイルブロッター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,04430,72651,89025,67022,84840,800
通常出荷日1日目8日目1日目10日目7日目10日目
商品タイプシートシートシートロール吸収材キットシート
サイズ(mm)250X250430X480650X650X4t500X50000910X10000500X500X4t
メーカー商品名マジック吸水マット 5入オイル吸収マット HP-566 100入オイルキャッチャー K-65 100入高性能油吸着材(ルックリン) B-50吸油マット オイルクリーンマットDオイルブロッター BL50 100入
入 数1ケース(5枚入)1袋(100枚入)1箱(100枚入)1巻-1箱(100枚入)
特長こぼれた水の上に乗せるだけでしっかり吸水します。帯電防止処理加工を施してあります。吸収速度が速く、高い吸収容量です。引火性オイル(ガソリン・ジェット燃料)及び有機溶剤を確実に素早く吸収できます。可燃性有機溶剤に対する耐性に優れています。水はほとんど吸収しません。吸収材自体は焼却処理ができます。鉱物油や動植物油に対し自重の30倍以上の吸着力があり、従来の化学製品と比較して3倍以上の能力を持っています。天然繊維が主体素材のため、焼却が可能で有毒ガスの発生がありません。水中に混入している油の吸着に優れた効果を発揮します。水分を扱わないため油吸着後も油液面に浮上し、回収も容易です。自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。焼却しても有毒ガスは発生しません。油分を強力吸収し、染み出しスリップを防止します。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング