ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ウィングモップ・バケツ

ウィングモップ・バケツ 0-8769-02
通常単価(税別)
8,300
税込単価
9,130
通常出荷日:1日目

清掃後の水分量が少ないため衛生的で滑り防止効果もあります。スポンジ表面の乾燥が速く細菌の増殖を抑えます...

詳細を確認

型番:

0-8769-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0-8769-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
モップ
詳細サイズ(mm)
300X1380
メーカー商品名
ウィングモップ モップ
メーカー型番
モップ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
-
-

商品情報

0-8769-02

0-8769-04

型番リスト

表示件数
型番
0-8769-02

商品タイプ

モップタイプ

詳細サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

材質

内容量

最小発注数量
モップ
モップ
300X1380
ウィングモップ モップ
モップ
ステンレス(SUS304)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,300
( 9,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

清掃後の水分量が少ないため衛生的で滑り防止効果もあります。スポンジ表面の乾燥が速く細菌の増殖を抑えます。バケツの中で数回上下するだけで、容易に汚れが取れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウィングモップ・バケツの型番0-8769-02のページです。 型番0-8769-02に関する仕様情報を記載しております。
ウィングモップ・バケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィングモップ・バケツ
TCTグリーンモップV-1
ダスターキット
ベルクリン(R)モップ
1110-1800mm 伸縮モップハンドル
ステップスクイザー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコテラモト
通常価格8,3004,200 -12,0651,670 -3,35024,319
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト