17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ベルクリン(R)モップ

通常単価(税別)
1,67014,000特別価格
税込単価
1,83715,400特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

軽量・薄型設計ながら吸水性・除塵性に優れています。基材の脱落がなく、クリーンルームでの使用に適していま...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

モップタイプ

幅X長さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
モップ
モップ
450X1310
ベルクリンモップ MFM-S
MFM-S
4540104500014
本体/アルミニウム・ナイロン、スポンジ/PVA
1本
1個
その他
モップ替糸
500X200
MFM-S用交換スポンジ FM-SK1入
FM-SK MFM-S用交換スポンジ
4540104445049
PVA
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,00012,817
( 14,099 )
1日目
1,670
( 1,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量・薄型設計ながら吸水性・除塵性に優れています。基材の脱落がなく、クリーンルームでの使用に適しています。ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が容易に行えます。洗浄再生が可能なので経済的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルクリン(R)モップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルクリン(R)モップ
ベルクリンモップ 交換用スポンジ
ベルクリンモップ
TCTグリーンモップV-1
ウィングモップ・バケツ
ダスターキット
メーカーアズワンアイオンアイオンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,670-1,287 -14,224 -4,200 -8,30012,065
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
サイズ小型用(S)-----
特長軽量・薄型設計ながら吸水性・除塵性に優れています。基材の脱落がなく、クリーンルームでの使用に適しています。ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が容易に行えます。洗浄再生が可能なので経済的です。--本体のタンクに薬剤を注入し、モップ感覚で床に薬剤を塗布できます。専用の特殊クロスは手を触れずに容易に着脱できるので衛生的です。モップに比べ、大幅に作業時間が短縮、メンテナンスも容易です。-細かいホコリやゴミを除去します。使い捨てのため、衛生的です。軽量で作業性に優れています。
付属品交換用スポンジX1個-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト