ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ドライワイパー 幅(mm) 460・600

ドライワイパー 幅(mm) 460・600 8-423-16
通常単価(税別)
1,773
税込単価
1,950
通常出荷日:1日目

型番:

8-423-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-423-16の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
幅(mm)
460
商品タイプ2
本体
その他
-
仕 様
本体
高さ(mm)
1400
メーカー商品名
ドライワイパー45 本体
メーカー型番
-
JANコード
4903180604883
重量(g)
約900
ハンドル材質
スチールパイプ
ヘッド材質
スチールクロメートメッキ、ゴム
ゴム材質
合成ゴム
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
8-423-16

(mm)

商品タイプ2

その他

仕 様

高さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

重量

(g)

ハンドル材質

内容量

最小発注数量
460
本体
-
本体
1400
ドライワイパー45 本体
-
4903180604883
約900
スチールパイプ
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,773
( 1,950 )
1日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライワイパー 幅(mm) 460・600の型番8-423-16のページです。 型番8-423-16に関する仕様情報を記載しております。
ドライワイパー 幅(mm) 460・600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライワイパー 幅(mm) 460・600
ドライワイパー(特大)
ドライワイパー(ワイド)
ドライワイパー(ワイド)スペア
プロワイパーMM伸縮ポール
アルミズーム600 5段
メーカーアズワン山崎産業トラスコ中山トラスコ中山テラモト八ツ矢工業
通常価格1,7735,118 -6,250 -1,612 -1,2749,067
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目6日目
商品タイプ1ドライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパー
ヘッド材質スチールクロメートメッキ、ゴム-----
ゴム材質合成ゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト