17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファイバークロス 青 サイズ(mm) 300X300【10個入り】

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ミクロ単位のホコリや汚れをふき取ることができます(洗剤は不要です)。繰り返し使用できます。

  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    300X300
  • 仕様
    青10枚入
  • メーカー商品名
    マイクロファイバークロス青10枚入
  • 特長
    ミクロ単位のホコリや汚れをふき取ることができます(洗剤は不要です)。繰り返し使用できます。
  • 材質詳細
    ポリエステル70%・ナイロン30%
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

1-6238-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1-6238-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
その他
オプション
サイズ(mm)
300X300
仕様
青10枚入
メーカー商品名
マイクロファイバークロス青10枚入
特長
ミクロ単位のホコリや汚れをふき取ることができます(洗剤は不要です)。繰り返し使用できます。
材質詳細
ポリエステル70%・ナイロン30%
内容量
1袋(10枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6238-01

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミクロ単位のホコリや汚れをふき取ることができます(洗剤は不要です)。繰り返し使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバークロス 青 サイズ(mm) 300X300の型番1-6238-01のページです。 型番1-6238-01に関する仕様情報を記載しております。
マイクロファイバークロス 青 サイズ(mm) 300X300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファイバークロス 青 サイズ(mm) 300X300
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
粘着ゴムロール CD-15・20
集塵機 VC-1100
バキュームクリーナー Sp-1510
クイックルワイパー用替シート
メーカーアズワンエスコアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,4002,92036,375 -18,711122,338750 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目8日目1日目
商品タイプスイーパーその他スイーパーそうじ機そうじ機スイーパー
用途乾式-乾式乾式乾湿両用乾式
種類ハンディタイプ-ハンディタイプ粉じんタイプペール缶タイプハンディタイプ
その他オプションオプション---オプション
サイズ(mm)300X300-φ27X150350X345X435415(幅)X575(高さ)-

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング