17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着ゴムロール CD-15・20

通常単価(税別)
36,37541,160
税込単価
40,01345,276
通常出荷日:1日目~19日目

強力な粘着力で大きなゴミから細かなゴミまで効率よく除去します。接触する相手材料に粘着剤が転移しません。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • サイズ (mm)
    φ27X150
  • 特長
    強力な粘着力で大きなゴミから細かなゴミまで効率よく除去します。接触する相手材料に粘着剤が転移しません。ロールをエタノール系洗剤で洗浄すれば繰り返し使用できます。
  • 耐熱温度 (℃)
    70
  • ハンドル材質
    アルミニウム
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

吸水性能

内容量

最小発注数量
青(粘着力中)
粘着ゴムロールCD-15青
CD-15
15~18゜(JIS-A)
1本
1個
オレンジ(粘着力弱)
粘着ゴムロールCD-20オレンジ
CD-20
20~23゜(JIS-A)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,375
( 40,013 )
1日目
41,160
( 45,276 )
19日目

詳細情報

基本情報

強力な粘着力で大きなゴミから細かなゴミまで効率よく除去します。接触する相手材料に粘着剤が転移しません。ロールをエタノール系洗剤で洗浄すれば繰り返し使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着ゴムロール CD-15・20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着ゴムロール CD-15・20
バキュームクリーナー Sp-1510
粘着クリーナー
AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコニルフィスクアドバンスケルヒャー
通常価格36,375-122,338650 -44,70053,333 -32,813
通常出荷日1日目〜8日目1日目1日目1日目〜9日目
商品タイプスイーパーそうじ機スイーパーそうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾湿両用乾式乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ハンディタイプペール缶タイプハンディタイプ粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプ
サイズ(mm)φ27X150415(幅)X575(高さ)----
特長強力な粘着力で大きなゴミから細かなゴミまで効率よく除去します。接触する相手材料に粘着剤が転移しません。ロールをエタノール系洗剤で洗浄すれば繰り返し使用できます。水洗浄ができるエレメントフィルターは工具不要でワンタッチ取り外しが可能です。透明タンクは、強度と耐薬品性に優れ、大口径キャスターで移動も便利です。透明タンクでゴミの量が見えます。----

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング