17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm【1~3個入り】

通常単価(税別)
1,1444,777
税込単価
1,2585,255
通常出荷日:1日目

粘着クッションテープと静電気吸着により確実にゴミをキャッチします。テープは切りやすく、剥しやすい独自の...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 全長(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

全長

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

特長

材質詳細

粘着テープサイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
-
590~1050
オフィスコロコロC3220
C3220
4904140572204
粘着クッションテープと静電気吸着により確実にゴミをキャッチします。テープは切りやすく、剥しやすい独自の段差ミシン目入りです。
クッション性粘着加工ポリエチレン
幅320X30周巻
1本
1個
C3220用替テープ(3巻入)
-
オフィスコロコロC3230(3巻入)
C3230
4904140572303
-
-
-
1パック(3巻)
1パック

3個入り

-
610~970
オフィスコロコロC3200
C3200
4904140572006
粘着クッションテープと静電気吸着により確実にゴミをキャッチします。テープは切りやすく、剥しやすい独自の段差ミシン目入りです。
クッション性粘着加工ポリエチレン
幅160X25周巻
1本
1個
C3200用替テープ(3巻入)
-
オフィスコロコロC3210(3巻入)
C3210
4904140572105
-
-
-
1パック(3巻)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,777
( 5,255 )
1日目
4,151
( 4,566 )
1日目
1,757
( 1,933 )
1日目
1,144
( 1,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

粘着クッションテープと静電気吸着により確実にゴミをキャッチします。テープは切りやすく、剥しやすい独自の段差ミシン目入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型
粘着ゴムロール CD-15・20
メーカーアズワンエスコニルフィスクアドバンスアクアシステム三立機器アズワン
通常価格1,144-2,92053,333 -55,232 -416,32936,375 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目18日目1日目〜
商品タイプスイーパーその他そうじ機そうじ機そうじ機スイーパー
用途乾式-乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾式
種類ハンディタイプ-粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプハンディタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング