17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着クリーナー【1~2個入り】

通常単価(税別)
6501,020
税込単価
7151,122
通常出荷日:1日目

【特長】ミニコロコロ(R)です。ごみを確実にキャッチします。小型のため使いやすく、ケースも付いています...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 全長(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

全長

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
粘着クリーナー(ミニコロコロ)
173
粘着クリーナー(ミニコロコロ)C0020
C0020
4904140210205
1本
1個
スペアテープ(2巻入)
-
スペアテープミニ洋服用2巻入C0250
C0250
4904140212506
1パック(2巻)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
1日目
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ミニコロコロ(R)です。
ごみを確実にキャッチします。
小型のため使いやすく、ケースも付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着クリーナーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掃除に
5
満足度:5.0
普通に使えています。100キンに比べると少し高いと感じますが。。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着クリーナー
粘着ゴムロール CD-15・20
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
充電式小型集じん機VC
集じん機(粉じん用)
メーカーアズワンアズワンNIVACアクアシステムマキタマキタ
通常価格650-36,375 -98,281 -551,85018,633 -46,534
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目
商品タイプスイーパースイーパーそうじ機そうじ機-そうじ機
用途乾式乾式乾湿両用湿式-乾式
種類ハンディタイプハンディタイプ粉じんタイプペール缶タイプ-粉じんタイプ
粘着テープサイズ(mm)幅80X長さ約13.5(90周巻)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング