17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-6309-21

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です
・本体に付属品を置く事ができ、収納に便利です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
サイズ(mm)
340X395X390
重量
5.2kg
集塵容量(L)
8
メーカー商品名
掃除機VP300
メーカー型番
VP300
JANコード
7319519673142
特長
軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。本体に付属品を置く事ができ、収納に便利です。
電源
100V 50/60Hz 900W
電源コード長(m)
15

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト