17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーナー CV-G95K・G95KNL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーナー CV-G95K・G95KNL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-9742-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

紙パックと布袋が両方使える2Way方式です(CV-G95Kは布袋別売)。ナノチタン・アレルオフ抗菌消臭フィルターを採用していますので、清潔で衛生的な排気です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
サイズ(mm)
283X330X416
重量
8.5kg
集塵容量(L)
5.5
メーカー商品名
クリーナーCVーG95KNL
メーカー型番
CV-G95KNL
JANコード
4902530747942
特長
紙パックと布袋が両方使える2Way方式です(CV-G95Kは布袋別売)。ナノチタン・アレルオフ抗菌消臭フィルターを採用していますので、清潔で衛生的な排気です。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード長(m)
15

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト