17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧縮エアークリーナー 本体/オプション

圧縮エアークリーナー 本体/オプション

通常単価(税別)
17,49155,000
税込単価
19,24060,500
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。・コンパクトな設計で...

詳細を確認
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 材質詳細
    本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
  • 付属品
    ノズル(丸)・(角)X各1本

ご注意

  • 掲載画像は代表画像であり、ブローバッククリーナーの「1-7311-01」「1-7311-02」の商品となります。オプションは商品情報をご確認ください。それぞれペール缶、ドラム缶は別売となります。
  • 1-7311-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    1-7311-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
1-7311-03

<エグザイアーガン BV25>
型番:1-7311-03

1-7311-04

<ブローバックドラム Q型>
型番:1-7311-04

製品仕様

 

V300

ホース(耐油)φ25(直径25mm)×2m、ノズル(アルミ)φ25(直径25mm)×30cm、消費量280L/min、真空度2,600mm/H2O、吸入量1.1m3/min(空気)

V500

ホース(耐油)φ32(直径32mm)×2m、ノズル(アルミ)φ32(直径32mm)×30cm、消費量450L/min、真空度2,600mm/H2O、吸入量1.7m3/min(空気)

BV25

ホース(耐油)φ25(直径25mm)×2m、ノズル(アルミ)φ25(直径25mm)×150mm、消費量可変、真空度可変、吸入量可変

Q

ホース(耐油)φ32(直径32mm)×2m、ノズル(アルミ)φ32(直径32mm)×30cm、消費量140L/min、真空度4,000mm/H2O、吸入量100L/min(水)

 

ブローバッククリーナーの展開図(単位: mm)

 

ブローバッククリーナーの展開図(単位: mm)。

 

真空度

真空度。

空気消費量

空気消費量。

空気吸入量

空気吸入量。

品番型番仕様
1-7311-01V300ブローバッククリーナー
1-7311-02V500ブローバッククリーナー
1-7311-03BV25エグザイアーガン
1-7311-04Qブローバックドラム

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 用途

  • 仕様

  • 消費量

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

用途

仕様

消費量

メーカー型番

ホース(耐油)

(mm)

ノズル(アルミ)

(mm)

真空度

吸入量

内容量

最小発注数量
そうじ機
乾湿両用
ブローバッククリーナー
280L/min
V300
φ25X2000
Φ25x300
2,600mm/H2O
1.1m3/min(空気)
1台
1個
そうじ機
乾湿両用
ブローバッククリーナー
450L/min
V500
φ32X2000
φ32X300
2,600mm/H2O
1.7m3/min(空気)
1台
1個
その他
-
エグザイアーガン
可変
BV25
※φ25X2000
※φ25X1500
可変
可変
1個
1個
その他
-
ブローバックドラム
140L/min
Q
φ32X2000
φ32X300
4,000mm/H2O
100L/min
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,248
( 58,573 )
1日目
55,000
( 60,500 )
1日目
17,491
( 19,240 )
8日目
47,220
( 51,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
・コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
・オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
・ BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
・BVノズルの向きを変えれば一台で吸引と吐出の使い分けが出来ます。
・ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
・圧縮エアーが必要です。

ご注意

  • 掲載画像は代表画像であり、ブローバッククリーナーの「1-7311-01」「1-7311-02」の商品となります。オプションは商品情報をご確認ください。それぞれペール缶、ドラム缶は別売となります。
  • 1-7311-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    1-7311-02の図面はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧縮エアークリーナー 本体/オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮エアークリーナー 本体/オプション
バキュームクリーナー Sp-1510
クイックルワイパー用替シート
エアー式掃除機EA122VJ
粘着クリーナー
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコアズワンNIVAC
通常価格17,491-122,338750 -46,609 -650 -80,220 -
通常出荷日1日目〜8日目1日目1日目1日目1日目〜
種類ペール缶タイプペール缶タイプハンディタイプペール缶タイプハンディタイプ粉じんタイプ
材質詳細本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)タンク/PET系(ポリエチレンテレフタレート系)シートPE(ポリエステル)、PP(ポリプロピレン)---
付属品ノズル(丸)・(角)X各1本吸引用ホース(φ32X2m)曲管接続金具付X1本/延長管X2本マスターノズル(カーペット・床兼用)/ウエットノズル/スキマノズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング