17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

バキュームクリーナー AERO21-01PC

バキュームクリーナー AERO21-01PC 1-2616-21
通常単価(税別)
61,736
税込単価
67,910
通常出荷日:65日目

【特長】・セミオートフィルタ・クリーニング機構を搭載し、常に安定した吸引力を維持することができます。・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-2616-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2616-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
その他
-
サイズ(mm)
385X375X515
仕様
ウェット&ドライ
重量
7.5kg
タンク容量(L)
20
メーカー商品名
バキュームクリーナAERO21-01PC
メーカー型番
AERO21-01PC
JANコード
5711145190345
電源
AC100V50/60Hz
電源コード長(m)
5
消費電力(W)
1200(最大)
吸込仕事率(W)
250
騒音レベル(dB)
65(A)
付属品
2.5サクションホース、プラスチックチューブ、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、PET製フィルター、フィルターバッグ
真空度
23kPa(最大)
内容量
1台

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ用途サイズ仕様重量
1-2616-21そうじ機乾湿両用385X375X515mmウェット&ドライ7.5kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2616-21

用途

その他

サイズ

(mm)

仕様

重量

タンク容量

(L)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

電源

電源コード長

(m)

消費電力

(W)

吸込仕事率

(W)

騒音レベル

(dB)

付属品

真空度

内容量

最小発注数量
乾湿両用
-
385X375X515
ウェット&ドライ
7.5kg
20
バキュームクリーナAERO21-01PC
AERO21-01PC
5711145190345
AC100V50/60Hz
5
1200(最大)
250
65(A)
2.5サクションホース、プラスチックチューブ、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、PET製フィルター、フィルターバッグ
23kPa(最大)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,736
( 67,910 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミオートフィルタ・クリーニング機構を搭載し、常に安定した吸引力を維持することができます。
・ウェット&ドライ両用の水洗い可能なPETフィルタカートリッジを採用しています。
・ブロワーとしても利用可能です。
・ボタンを押すだけでフィルターのチリを落とすことができます。
・軽量・コンパクトで容易に持ち運びでき、収納場所を選びません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー AERO21-01PCの型番1-2616-21のページです。 型番1-2616-21に関する仕様情報を記載しております。
バキュームクリーナー AERO21-01PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームクリーナー AERO21-01PC
バキュームクリーナー
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V
電動バキュームクリーナー(乾湿両用)
バキュームクリーナー&ブロア
バキュームクリーナー グリーンマイスター(乾湿両用)
メーカーアズワンワキタスイデン三立機器CUSTOM KOBO日本クランツレ
通常価格61,73636,419 -118,174198,386 -20,100786,448 -
通常出荷日65日目1日目1日目7日目4日目19日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機ブロワそうじ機

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング