ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波溶着器

通常単価(税別)
56,84047,688
税込単価
62,52452,457
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・開口部が広いので作業しやすく、仕上がりもきれいです・PSP、OPS、PVC、PP、A-PET...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • 仕様
    溶着専用
  • シール幅 (mm)
    5
  • シール長さ (mm)
    2
  • 重量 (kg)
    本体/約1、ハンドピース/約0.2
  • 電源コード長 (m)
    1.5
  • 本体サイズ (mm)
    179×183×66
  • 発振周波数
    57KHZ
  • ハンドピースサイズ (mm)
    36×125×54
  • メーカー商品名
    超音波溶着機 キュッパ
  • メーカー型番
    キュッパ
  • 電源
    AC100~240V 50/60 40VA
  • 特長
    開口部が広いので作業しやすく、仕上がりもきれいです。PSP、OPS、PVC、PP、A-PET、HIPS等幅広い材質に対応します。
  • 付属品
    ハンドピースホルダー
  • タイマー
    約0~5秒
  • 出力コード長
    50cm(カールコード)
  • 最大出力 (W)
    20
  • 内容量
    1台

型番:

1-6188-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 本体サイズ(mm):179×183×66
  • ハンドピース(mm):36×125×54
  • シールサイズ(mm):5×2(半円)
  • タイマー:約0~5秒
  • 電源:AC100~240V、50/60Hz、40VA
  • 最大出力:20W
  • 出力コード長:50cm(カールコード)

1-6188-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
仕様
溶着専用
シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
2
重量(kg)
本体/約1、ハンドピース/約0.2
電源コード長(m)
1.5
本体サイズ(mm)
179×183×66
発振周波数
57KHZ
ハンドピースサイズ(mm)
36×125×54
メーカー商品名
超音波溶着機 キュッパ
メーカー型番
キュッパ
電源
AC100~240V 50/60 40VA
特長
開口部が広いので作業しやすく、仕上がりもきれいです。PSP、OPS、PVC、PP、A-PET、HIPS等幅広い材質に対応します。
付属品
ハンドピースホルダー
タイマー
約0~5秒
出力コード長
50cm(カールコード)
最大出力(W)
20
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6188-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,84047,688
( 52,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広いので作業しやすく、仕上がりもきれいです
・PSP、OPS、PVC、PP、A-PET、HIPS等幅広い材質に対応します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波溶着器の型番1-6188-01のページです。 型番1-6188-01に関する仕様情報を記載しております。
超音波溶着器のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q超音波溶着機 キュッパ QP-01 (1-6188-01)の連続使用可能時間を教えてください。
A
使用条件により異なりますが、約30分です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波溶着器
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300
卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4
メーカーアズワン朝日産業富士インパルス富士インパルス白光白光
通常価格56,84033,041103,610159,57130,66858,707
通常出荷日1日目1日目4日目4日目在庫品1日目1日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
仕様溶着専用脱気・溶着タイプ溶着専用溶着専用溶着・溶断可能溶着専用
シール幅(mm)542/52/51.65
シール長さ(mm)2270300300200200
重量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました