17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エムケーブルクランプ(クランプ線径 Φ5.3・9.2・20.0)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エムケーブルクランプ(クランプ線径 Φ5.3・9.2・20.0)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8-044-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

粘着固定の配線クランプ
【特長】
・固定部分がBOX機構になっている為、ハーネスの固定時に横ずれしありません。
・ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックができます。
【用途】
・ハーネスと束ね固定するのに最適。

ご注意

  • 8-044-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    8-044-03の図面はこちらから、ご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
Φ5.3
全長(mm)
17.5
幅(mm)
20.5
材質
ナイロン
グレー
商品タイプ
ケーブルタイ
高さ(mm)
13.4
材質詳細
PA(66ナイロン)
メーカー商品名
エムケーブルクランプ CKN-05
メーカー型番
CKN-05
特長
ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックができます。
内容量
1パック(50個)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト