17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ふっ素樹脂ケーブルタイ【100個入り】

通常単価(税別)
7,68320,721
税込単価
8,45122,793
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アズワン,ふっ素樹脂ケーブルタイ【特長】耐薬品性・耐熱性に優れています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

JANコード

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
Φ22
102
2.5
0074983541423
ふっ素樹脂ケーブルタイPLT1M-C76
PLT1M-C76
1パック(100本)
1パック

100個入り

Φ51
203
3.4
0074983548156
ふっ素樹脂ケーブルタイPLT2I-C76
PLT2I-C76
1パック(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,683
( 8,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,721
( 22,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン,ふっ素樹脂ケーブルタイ
【特長】
耐薬品性・耐熱性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ケーブルタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂ケーブルタイ
【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)
Pan-Ty テフゼル結束バンド
ステンレスケーブルタイ(シルバー)
インシュロック MSタイ(ふっ素樹脂) 耐熱・耐薬品グレード
マーキングタイ(タグ付・ふっ素樹脂製) 耐熱・耐薬品グレード
メーカーアズワンミスミパンドウイットアズワンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格7,683-5,075 -5,075 -15,449 -6,400 -9,810 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂-ステンレスふっ素樹脂ふっ素樹脂
-その他乳白
耐環境性耐熱 / 耐薬品耐熱-耐候耐熱 / 耐薬品 / 難燃耐熱 / 耐薬品
商品タイプケーブルタイ--ケーブルタイ--
特長耐薬品性・耐熱性に優れています。--・用途:各種過酷な環境の物の結束や固定用に。・※ご使用には結束工具が必要です。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング