17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 最大テープ幅(mm)

    ~mm
  • 最小巻芯内径(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76 8-243-13
通常単価(税別)
8,430
税込単価
9,273
通常出荷日:8日目

C-3-C-3Jは小巻・大巻どちらのテープもセットできます。

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番:

8-243-13
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-243-13の仕様・寸法情報

テープ送り
手動
テープカット
手動
最大テープ幅(mm)
50.8
最小巻芯内径(mm)
76
本体色
-
商品コード
P-52
JANコード
0021200069154
メーカー商品名
スコッチテープ用ディスペンサー P-52
仕様
複数テープ用
-
-

商品情報

商品仕様

テープ用ディスペンサー P-52(型番:8-243-13)

テープ用ディスペンサー C-3 BLACK(型番:8-243-15)、テープ用ディスペンサー C-3-J-BLUE(型番:8-243-16)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
8-243-13

最大テープ幅

(mm)

最小巻芯内径

(mm)

本体色

商品コード

JANコード

メーカー商品名

仕様

最小発注数量
50.8
76
-
P-52
0021200069154
スコッチテープ用ディスペンサー P-52
複数テープ用
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,430
( 9,273 )
8日目

詳細情報

基本情報

C-3-C-3Jは小巻・大巻どちらのテープもセットできます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76の型番8-243-13のページです。 型番8-243-13に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76
オートディスペンサー(標準機)
電子テープカッター
ELM テープカッター
電子テープカッター(黒系)
エルム 電子カッター
メーカーアズワン日東電工ELMELMELMELM
通常価格8,43053,37548,510 -5,250242,55055,440 -
通常出荷日8日目7日目1日目〜2日目1日目1日目〜
テープ送り手動自動自動手動自動自動
テープカット手動自動自動手動自動自動

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング