17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1579-01

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

強接着・高耐久・高耐熱を実現した機能満載のテープ
【特長】
・柔軟性に優れ、温度変化にともなう対象物の歪みや変形に対応します。
・耐久性・耐熱性・接着力に優れています。
・非常に高い接着強度を示しています。
・柔軟なアクリルフォーム基材により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
【用途】
・家電/OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着
・自動車外装部品の接着

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.4
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
粘着力
59N/25mm
ホワイト
商品コード
H9004
商品タイプ
粘着テープ
メーカー商品名
強接着両面テープ H9004
特長
柔軟性に優れ、温度変化にともなう対象物の歪みや変形に対応します。耐久性・耐熱性・接着力に優れています。
脚注
1巻あたりの価格です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト