17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

電気絶縁用 ミリオンビニルテープ【10個入り】

電気絶縁用 ミリオンビニルテープ
通常単価(税別)
1,3311,380
税込単価
1,4641,518
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

広い用途で使用できる、強い粘着力のビニルテープ。【特長】・粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ビニルテープの特長

ビニルテープの外観

ビニルテープの外観

仕様
材質 : 基材 / 軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着材 / ゴム系
粘着力 : 0.50N / 10mm以上
引張強度 : 20.0N / 10mm以上
厚み : 約0.2mm
鉛・カドミウム・六価クロム・水銀フリー
JISC2336適合品
幅×長さ : 19mm×10m
色 : 黄緑・緑・黄・橙・青・水色・赤・ピンク

開発秘話

 

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。

型番リスト

表示件数

JANコード

メーカー商品名

最小発注数量
ライトグリーン
4971620443101
ミリオンビニルテープ 黄緑
1パック

10個入り

グリーン
4971620441015
ミリオンビニルテープ 緑
1パック

10個入り

イエロー
4971620441022
ミリオンビニルテープ 黄
1パック

10個入り

オレンジ
4971620443057
ミリオンビニルテープ 橙
1パック

10個入り

ブルー
4971620441039
ミリオンビニルテープ 青
1パック

10個入り

スカイブルー
4971620443118
ミリオンビニルテープ 水色
1パック

10個入り

レッド
4971620441046
ミリオンビニルテープ 赤
1パック

10個入り

ピンク
4971620441121
ミリオンビニルテープ ピンク
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331
( 1,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

広い用途で使用できる、強い粘着力のビニルテープ。
【特長】
・粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
・JIS規格に合致する品質・性能が海外でも高く評価されています。
・土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から、一般家庭まで、広く使用されています。
【用途】
・電気工事全般での電気絶縁用に
・文具用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気絶縁用 ミリオンビニルテープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線の色分けで使用
5
満足度:5.0
現場の電気工事で、配線を色分けするのに、このビニールテープ(水色、ピンク)を使用しました。現場での使用感ですが、剥がれる...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどれくらいの期間、保管できますか?
A
冷暗所で保管の上、およそ1年程度で使い切っていただくことを推奨しています。
Q鉛は入っていませんか?
A
鉛フリーです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気絶縁用 ミリオンビニルテープ
ビニルテープ38mm幅
スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)
ビニルテープ19mm×10m
スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)
電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))
メーカーアズワンnitomsスリーエムジャパンnitomsスリーエムジャパンアズワン
通常価格1,331-556 -712 -97 -851 -137
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜5日目〜1日目在庫品1日目
テープ厚(mm)0.20.20.20.20.20.2
テープ幅(mm)193838195019
テープ長さ(m)1020201020-
JIS C 2336
粘着力1.00N/10mm以上3.6N/20mm1.61.81.62.0N/10mm(スチール)
よく一緒に購入される商品

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング