17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • 商品コード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高輝度蓄光テープ AF2005 Super SAF2505

高輝度蓄光テープ AF2005 Super SAF2505
通常単価(税別)
6,68228,549
税込単価
7,35031,404
通常出荷日:1日目

消灯や停電の際、電力不要で繰り返し長時間発光する粘着テープ。【特長】・より薄暗い場所でも光を蓄える事が...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高輝度蓄光テープの特長

1-7378-01の外観

1-7378-01の外観

1-7378-01の外観(発光)

1-7378-01の外観(発光)

1-7378-02の外観

1-7378-02の外観

1-7378-02の外観(発光)

1-7378-02の外観(発光)

材質 : 基材 / PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤 / アクリル系
厚み : 0.40mm
長さ:5m
JISZ9107規格品、JCクラス

開発秘話

 

2001年の発売当初から蓄光テープとしては最高輝度を誇り、丈夫で安心のPET素材で製法特許を取得した脱塩ビ製品としても注目されました。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

商品コード

JANコード

メーカー商品名

規格

最小発注数量
20
0.4
AF2005
4571144170264
高輝度蓄光テープAF2005
JIS Z9107/JCクラス
1個
25
0.75
SuperSAF2505
4571144170462
高輝度蓄光テープSuperSAF2505
JIS Z9107/JDクラス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,682
( 7,350 )
1日目
28,549
( 31,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

消灯や停電の際、電力不要で繰り返し長時間発光する粘着テープ。
【特長】
・より薄暗い場所でも光を蓄える事ができる高性能タイプです。
・特許製法で、薄型(0.3mm)で貼りやすく、かつ高機能を実現したロングセラーです。
・光を吸収して蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
・AF2005は最長6~8時間、Super、SAF2505は最長10~20時間発光します。
【用途】
・階段、手すり、段差、懐中電灯等に貼って停電・災害時の安全対策に。
・大切な身の回り品に貼ると、明るく光って目印になる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度蓄光テープ AF2005 Super SAF2505のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何分ほど光をためると最大限光りますか?
A
室内の蛍光灯200ルクス程度で、約20分から30分光をためることで、最長で約6~8時間発光します。
QLEDなどでもエネルギーを蓄えられますか?
A
主に白色系のLEDが相性が良く、エネルギーを蓄えることが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光テープ AF2005 Super SAF2505
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
蓄光シマテープ TR6-A
トラ布テープ
反射カラーテープ
メーカーアズワンNEMOTO(根本特殊化学)日本緑十字社日本緑十字社ミスミnitoms
通常価格6,682-10,66419,50017,5473,2002,184
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
グリーングリーングリーンブラック / ホワイトトラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)510530255
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質ポリエチレン系ポリエチレン系----
材質詳細PET(ポリエチレンテレフタレート)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング