17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

耐久ラインテープ (プラコア)

通常単価(税別)
6,7937,870
税込単価
7,4728,657
通常出荷日:1日目

耐熱・耐薬性のある丈夫なラインテープ。【特長】・耐熱性・耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色系統

メーカー商品名

最小発注数量
ホワイト
耐久ラインテープ 白
5個
イエロー
耐久ラインテープ 黄
5個
ブルー
耐久ラインテープ 青
3個
グリーン
耐久ラインテープ 緑
1個
レッド
耐久ラインテープ 赤
2個
トラ(イエロー/ブラック)
耐久ラインテープ虎柄
3個
イエロー
耐久ラインテープオレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,151
( 7,866 )
1日目
7,151
( 7,866 )
1日目
7,151
( 7,866 )
1日目
7,151
( 7,866 )
1日目
7,870
( 8,657 )
1日目
6,793
( 7,472 )
1日目
7,151
( 7,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱・耐薬性のある丈夫なラインテープ。
【特長】
・耐熱性・耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
・油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
・はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐久ラインテープ (プラコア)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
客先指定で貼っています
5
満足度:5.0
客先の依頼で製作しているプラスチックの射出成形金型の側面に何箇所か貼っています。これは客先指定で客先のイメージカラーでも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐久ラインテープ (プラコア)
アズピュアESD 光沢PETラインテープ
ユニオーバーコートテープ 863-619
アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入
アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻
アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,793-5,22913,20014,600 -7,753 -14,600 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)5050125501225
テープ長さ(m)202020333333
テープ厚(mm)0.160.160.10.1420.1420.142
基材ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエステル系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系
基材詳細PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート基材:PVC、表面:PETコート透明ポリエステルフィルム基材:PVC、表面:PETコート基材:PVC、表面:PETコート基材:PVC、表面:PETコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング