ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791 6-6928-01
通常単価(税別)
3,230
税込単価
3,553
通常出荷日:1日目

アルミ箔に、導電性粘着剤を塗布した両面の電気・電子用テープ。 【特長】 ・貼るだけで垂直方向(暑さ方...

詳細を確認

型番:

6-6928-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-6928-01の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.14
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
基材
アルミ箔
粘着力
14.71N(1500gf)/幅25mm
ブラック系
単品/パック
単品
商品コード
791
電気抵抗(厚さ方向Ω/㎤)
0.5
セパレーター有無
あり
電気抵抗
0.5Ω/cm2
メーカー商品名
導電性アルミ箔両面テープ791
用途
電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。
基材材質詳細
アルミニウム箔
粘着剤材質詳細
アクリル系導電性
-
-

商品情報

導電性アルミ箔両面テープの特長

導電性アルミ箔両面テープの外観

導電性アルミ箔両面テープの外観

仕様
材質 : 基材 / アルミニウム箔、粘着剤 / アクリル系導電性
電気抵抗値 : 0.5Ω / mm2
厚み : 0.14mm
幅×長さ : 10mm×20m

開発秘話

 

除電ブラシをビス止めやネジ止めなしに簡単に接着できると、評判の高い両面テープです。

型番リスト

表示件数
型番
6-6928-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
1日目

詳細情報

基本情報


アルミ箔に、導電性粘着剤を塗布した両面の電気・電子用テープ。
【特長】
・貼るだけで垂直方向(暑さ方向)、面方向共に高い導電性。
・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだアルミ箔を使用している。
・静電気除去用の除電ブラシの固定用に、実績が高い。
・OA機器等に採用されている。
【用途】
・電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791の型番6-6928-01のページです。 型番6-6928-01に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電気抵抗値はどのくらいでしょうか?
A
0.5Ω / cm^2です。通電性をより求める場合、銅箔基材のNo.792のタイプもございます。
Q除電ブラシは凹凸もあり接着しづらいと思いますが?
A
基材が柔らかく、かつ粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので十分に高い接着が得られるものと思います。
Q使用温度範囲を教えてください。
A
使用温度範囲の設定はありませんが、次の温度を目安にしてください。上限:120℃、下限:23℃(常温)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791
導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ
導電性アルミ両面テープ
アルミ箔導電性テープ AL-50BT
金属箔テープ
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303
メーカーアズワン寺岡製作所ケニススリーエムジャパン星和電機寺岡製作所
通常価格3,2303,1573,7767145,7501,040 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.140.140.110.080.060.085
テープ幅(mm)10101018210-
テープ長さ(m)2020400.2572020
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔銅箔アルミ箔
粘着力14.71N(1500gf)/幅25mm14.71N(1500gf)/幅25mm3.14N(幅10mm)4.5N/10mm9.8N/25mm9.81N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング