17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

通常単価(税別)
6,23011,140
税込単価
6,85312,254
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高耐熱電線の結束、高周波モータ・トラクションモータの絶縁、ボビンコイル・サーミスター部品の外装絶縁、真...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 材質:基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系(P-221・222)・アクリル系(P-224)
  • 耐熱温度:P-221・222/180℃(連続)、P-224/155℃(連続)
  • 絶縁抵抗:1×106
  • 耐電圧:P-221/7,500V、P-222/11,500V、P-224/7,000V
  • 難燃性:UL規格 E20392

規格表

型番厚み(mm)幅×長さ
5-5018-010.06912.7mm×33m
5-5018-0219mm×33m
5-5018-030.112.7mm×33m
5-5018-0419mm×33m
5-5018-050.06412.7mm×33m
5-5018-0619mm×33m

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着剤

粘着力

引張強さ

伸び

(%)

破壊電圧

(kV)

使用温度(耐熱温度)

(℃)

商品コード

メーカー商品名

基材材質詳細

粘着剤材質詳細

最小発注数量
0.066
12.7
シリコーン系
2.7N/10mm
63N/10mm
85
7.5
180(連続)
P-221
カプトン(R)テープ 0.069×12.7mm×33m P-221
25ミクロン カプトンフィルム
シリコン系
1個
0.066
19
シリコーン系
2.7N/10mm
63N/10mm
85
7.5
180(連続)
P-221
カプトン(R)テープ 0.069×19mm×33m P-221
25ミクロン カプトンフィルム
シリコン系
1個
0.1
12.7
シリコーン系
2.8N/10mm
124N/10mm
90
11.5
180(連続)
P-222
カプトン(R)テープ 0.1×12.7mm×33m P-222
50ミクロン カプトンフィルム
シリコン系
1個
0.071
12.7
アクリル系
3.28N/10mm
63N/10mm
85
7.5
155(連続)
P-224
カプトン(R)テープ 0.064×12.7mm×33m P-224
25ミクロン カプトンフィルム
アクリル系
1個
0.071
19
アクリル系
3.28N/10mm
63N/10mm
85
7.5
155(連続)
P-224
カプトン(R)テープ 0.064×19mm×33m P-224
25ミクロン カプトンフィルム
アクリル系
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,230
( 6,853 )
1日目
8,420
( 9,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,084
( 11,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,600
( 8,360 )
1日目
11,140
( 12,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

高耐熱電線の結束、高周波モータ・トラクションモータの絶縁、ボビンコイル・サーミスター部品の外装絶縁、真空蒸着時の電子部品の仮止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q芯の材質を教えてください。
A
型番:5-5018-01,5-5018-02,5-5018-03,5-5018-04は紙、5-5018-05,5-5018-06はプラスチックです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m
ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm
3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220
両面カプトンテープ P-223
電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃
P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ
メーカーアズワン東京硝子器械スリーエムジャパン日東電工アメリカ(旧パーマセル)日東電工アメリカ(旧パーマセル)日東電工アメリカ(旧パーマセル)
通常価格6,230-3,063 -1,516 -16,277 -85,111 -53,554 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目1日目〜1日目7日目4日目〜
テープ長さ(m)331033333333
UL510規格(難燃性)認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり
ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系
単品/パック単品単品単品単品パックパック
色詳細ブラウン-----
よく一緒に購入される商品

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング