17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

通常単価(税別)
4,7507,220
税込単価
5,2257,942
通常出荷日:1日目

【特長】・電気絶縁性・耐熱性に優れています。・基材材質詳細:ポリイミドフィルム・粘着剤材質詳細:シリコ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

引張強さ

破壊電圧

(kV)

メーカー商品名

最小発注数量
0.06
145N/19mm
8
粘着テープ 360UL 0.06t
1個
0.09
250N/19mm
11
粘着テープ 360UL 0.09t
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750
( 5,225 )
1日目
7,220
( 7,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁性・耐熱性に優れています。
・基材材質詳細:ポリイミドフィルム
・粘着剤材質詳細:シリコン系
・難燃性:UL510FR適合品 E34833

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q芯の材質を教えてください。
A
芯の材質は紙です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
No.626001 フィルムテープ
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
ポリイミド粘着テープ 360UL
メーカーアズワンアズワンマクセルスリオンテックスリーエムジャパンスリーエムジャパン三商
通常価格4,750-3,352 -6,2569131,9571,750 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目〜
テープ幅(mm)1919-25200-
テープ長さ(m)2020-660.310
基材ポリイミドポリイミド-ポリエステルポリイミドポリイミド
粘着剤シリコーン系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力5.4N/19mm--3.3N/10mm0.69N/10mm5.4N/19mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング