17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 粘着力

  • 引張強さ

  • 伸び(%)

    ~mm
  • 破壊電圧(kV)

    ~mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃)

    ~mm
  • 商品コード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

通常単価(税別)
1,7683,700
税込単価
1,9454,070
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ ポリイミドテープ。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強さ

伸び

(%)

破壊電圧

(kV)

使用温度(耐熱温度)

(℃)

商品コード

JANコード

メーカー商品名

仕様

難燃性

最小発注数量
0.063
10
6.37N/25mm
127.4N/25mm
50
6
200
PB416-10-30
4560111739818
ポリイミドテープ 0.063mm×10mm×30m PB416-10-30
-
UL510適合品 E81174
1個
0.063
20
6.37N/25mm
127.4N/25mm
50
6
200
PB416-20-30
4560111739825
ポリイミドテープ 0.063mm×10mm×30m PB416-10-30
-
UL510適合品 E81174
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,768
( 1,945 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,700
( 4,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ ポリイミドテープ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
絶縁テープとして
4
満足度:4.0
基盤の簡易絶縁に利用しています。少し粘着力が弱い気がしますが、おおむね問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
耐熱を必要とする部品の仮固定
5
満足度:5.0
従来使用していたポリイミドテープに比べ安価で良かったです。もう少し粘着力が高いと更に良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)
P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
ポリイミド粘着テープ No.360A
ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ
P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ
メーカーアズワン日東電工アメリカ(旧パーマセル)アズワン日東電工アズワン日東電工アメリカ(旧パーマセル)
通常価格1,768-94,627 -3,352 -22,820 -4,750 -53,554 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目1日目在庫品1日目〜1日目4日目〜
テープ長さ(m)303320202033
基材ポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリイミド
粘着剤シリコーン系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系
UL510規格(難燃性)認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり
ブラウン系ブラウン系ブラウン系イエロー系ブラウン系ブラウン系
よく一緒に購入される商品

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング