17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

薄手ラギング用ガラスクロス

薄手ラギング用ガラスクロス
通常単価(税別)
17,70053,045
税込単価
19,47058,350
通常出荷日:1日目~12日目

ガラス繊維にかさ高加工を施し、特殊処理を重ねてガラスのチクチクを解消した断熱用ラギングテープ。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

薄手ラギング用ガラスクロスの詳細

薄手ラギング用ガラスクロス イメージ

薄手ラギング用ガラスクロス イメージ

1-9623-01/1-9623-02/1-9623-03の仕様

  • 材質:極細ガラス繊維
  • 最高使用温度:550℃
  • マリンテックス

1-9623-01の仕様

  • 幅×長さ:50mm×50m
  • 厚み:0.5mm

1-9623-02の仕様

  • 幅×長さ:100mm×50m
  • 厚み:0.5mm

1-9623-03の仕様

  • 幅×長さ:50mm×50m
  • 厚み:0.7mm

1-9623-04の仕様

  • 幅×長さ:100mm×50m
  • 厚み:0.7mm

1-9623-05の仕様

  • 幅×長さ:50mm×30m
  • 厚み:2.5mm

1-9623-06の仕様

  • 幅×長さ:100mm×30m
  • 厚み:2.5mm

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

メーカー商品名

最小発注数量
0.5
50
50
4573279586699
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.5A-50mm
1個
0.5
100
50
4573279586705
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.5A-100mm
1個
0.7
50
50
4573279586712
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.7A-50mm
1個
0.7
100
50
4573279586729
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.7A-100mm
1個
2.5
50
30
4573279586736
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) 2.5-50mm
1個
2.5
100
30
4573279586743
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)クロス 2.5-100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,700
( 19,470 )
1日目
28,700
( 31,570 )
12日目
22,400
( 24,640 )
1日目
35,000
( 38,500 )
12日目
30,300
( 33,330 )
1日目
53,045
( 58,350 )
12日目

詳細情報

基本情報

ガラス繊維にかさ高加工を施し、特殊処理を重ねてガラスのチクチクを解消した断熱用ラギングテープ。
【特長】
・断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。
・FTPコードに基づく不燃試験に合格しています(完全不燃)。
・一般的なガラスクロスと比較し柔軟です。
・特殊処理仕上げにより、目ずれを起こさず、繊維の飛散も少ないです。
【用途】
・細い配管、エルボなどの断熱施工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄手ラギング用ガラスクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粘着剤は付いていますか?
A
粘着剤はついていません。物理的に固定する必要があります。
Q常用使用温度を教えてください。
A
300~350℃程度です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄手ラギング用ガラスクロス
ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ
耐熱ガラスクロステープ 69J
高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
ガラスクロステープ No.3350N
ハイローテンプテープ SHLTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,700-4,160 -2,4381,066 -1,492 -5,900 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目10日目〜1日目1日目
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
単品/パック単品単品単品単品単品単品
商品コードTOMBO No.820036169JACH-5001FRNo.3350N-
使用温度(耐熱温度)(℃)550290180200180-60~260
特長目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています(完全不燃)。耐熱性・耐溶剤性・難燃性・耐汚染性・引張強度に優れています。耐熱性に優れています。--クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング