ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐熱ガラスクロステープ 69J

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性に優れています。・使用温度(耐熱温度)(℃):180・基材材質詳細:ガラスクロス・粘着...

詳細を確認

型番:

2-1489-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1489-01の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.2
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
ホワイト
基材
ガラスクロス
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.8N/10mm
引張強度
200N/10mm
単品/パック
単品
商品コード
69J
JANコード
4901690106606
破壊電圧(kV)
11
使用温度(耐熱温度)(℃)
180
基材詳細
ガラスクロス
粘着剤詳細
シリコン系
メーカー商品名
耐熱ガラスクロステープ 0.2mm×19mm×10m 69J
特長
耐熱性に優れています。
絶縁抵抗(MΩ)
50
絶縁破壊強度(kV/mm)
11
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-1489-01
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れています。
・使用温度(耐熱温度)(℃):180
・基材材質詳細:ガラスクロス
・粘着剤材質詳細:シリコン系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ガラスクロステープ 69Jの型番2-1489-01のページです。 型番2-1489-01に関する仕様情報を記載しております。
耐熱ガラスクロステープ 69Jのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気ヒーターの配線に使用
5
満足度:5.0
機械メーカーのエンジニアです。 ヒーター回路に使用されている耐熱コード(シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線)の絶縁テープと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ガラスクロステープ 69J
ガラスクロステープ 69J
19mmx10m ガラスクロステープ
P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ
ガラスクロス粘着テープ No.541S
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)
メーカーアズワンスリーエムジャパンエスコ日東電工アメリカ(旧パーマセル)寺岡製作所ミスミ
通常価格2,3201,9931,87078,1811,8941,675 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目8日目在庫品1日目
テープ厚(mm)0.20.190.160.1910.180.18
テープ幅(mm)19191925.419-
テープ長さ(m)101010333030
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
基材ガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました