17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱ナイロン刷毛 耐熱ナイロン刷毛(5,10,15,20号)

通常単価(税別)
188378
税込単価
207416
通常出荷日:1日目

耐熱ナイロン刷毛の20号と10号です。【材質】PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン

  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    その他
  • 全長 (mm)
    185
  • 耐熱温度 (℃)
    120
  • 毛材質詳細
    PP(ポリプロピレン) 
  • 柄材質
    PP(ポリプロピレン) 
  • 仕様
    PP柄
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

商品名

内容量

最小発注数量
15
耐熱ナイロン刷毛 5号
1本
1個
30
耐熱ナイロン刷毛 10号
1本
1個
50
耐熱ナイロン刷毛 20号
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
1日目
228
( 251 )
1日目
378
( 416 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱ナイロン刷毛の20号と10号です。
【材質】PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ナイロン刷毛 耐熱ナイロン刷毛(5,10,15,20号)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ペンキ塗り
5
満足度:5.0
使い捨てにしなければならないので安価で助かっています。 固さも程良く塗りやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ナイロン刷毛 耐熱ナイロン刷毛(5,10,15,20号)
シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402
ふっ素樹脂ブラシ 筆型A/平筆型B
目地用ナイロン刷毛
カシュー刷毛 筋違 黒 10・15号
neroナイロン画筆
メーカーアズワンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)アズワントラスコ中山大塚刷毛製造コーワ
通常価格188-544 -17,4001,758 -737 -248 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目3日目1日目〜
商品タイプ刷毛-刷毛水性用刷毛油性用刷毛
材質(毛)その他-その他化学繊維山羊毛化学繊維
全長(mm)185-----
耐熱温度(℃)120-260---
毛材質詳細PP(ポリプロピレン) -PFA(ふっ素樹脂)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング