17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベステッカー【10個入り】

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:1日目

ボンベの状態が一目でわかります。ボンベが空になった際に「充」のシール部分をはがすと、下から「空」の文 ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • メーカー商品名
    ボンベステッカー
  • 赤地、白文字/白地、黒文字
  • 内容量
    1パック(10枚)

型番:

8-5016-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

8-5016-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
50×60
種類
充 充填日/空
メーカー商品名
ボンベステッカー
メーカー型番
札-9
赤地、白文字/白地、黒文字
材質
PET
内容量
1パック(10枚)

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 種類

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-5016-02

サイズ

(mm)

種類

メーカー型番

材質

内容量

最小発注数量
50×60
充 充填日/空
札-9
PET
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボンベの状態が一目でわかります。ボンベが空になった際に「充」のシール部分をはがすと、下から「空」の文 字が出てきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベステッカーの型番8-5016-02のページです。 型番8-5016-02に関する仕様情報を記載しております。
ボンベステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベステッカー
レーザステッカー標識 レーザ-A
GHSステッカー標識 炎
配管識別方向表示ステッカー 「→(青)」
配管識別方向表示ステッカー 「→(茶)」
配管識別方向表示ステッカー 「→(黄赤)」
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,0501,066500960 -891 -891
通常出荷日1日目4日目1日目8日目〜8日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
メーカー商品名ボンベステッカーレーザステッカー標識----
赤地、白文字/白地、黒文字黄地白地、赤、黒黄赤
内容量1パック(10枚)1パック(10枚)1パック(5枚)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト