17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場台 アルミニウム製・脚部伸縮タイプ

通常単価(税別)
80,164149,340
税込単価
88,180164,274

脚の高さは20mm間隔で調節可能ですので、凹凸のある場所でも使用できます。天板はバーリング加工で滑りに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 材質
    アルミニウム、スチール
  • キャスター
    Φ75mmナイロン製(ストッパー無し)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 1-3325-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3325-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3325-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3325-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3325-14の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 12日以内
    • 45日以内

詳細情報

基本情報

脚の高さは20mm間隔で調節可能ですので、凹凸のある場所でも使用できます。天板はバーリング加工で滑りにくいです。折りたたんで積み重ねる事ができます。GTW-16-4・GTWX-18は4本のスライド式手掛かり棒が付いています。

ご注意

  • 1-3325-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3325-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3325-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3325-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-3325-14の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト