17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

通常単価(税別)
41,94457,624
税込単価
46,13863,386
通常出荷日:9日目~12日目

コンパクトで、狭い場所でも使用できます。ステップは幅広く、天板踏ざんは滑り止めモール付きで踏み外しを防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    160
  • 天板寸法(mm)
    520×350
  • 商品詳細種別
    はしご兼脚立
  • 材質
    アルミニウム
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 質量(kg)

  • サイズ(mm)

  • 折りたたみ時サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

メーカー商品名

メーカー型番

質量(kg)

サイズ(mm)

折りたたみ時サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.56
足場台(楽駝ミニ)SKYM-5
SKYM-5
7.5
636×673×560
636×160×956
1台
1個
0.78
足場台(楽駝ミニ)SKYM-8
SKYM-8
8.9
676×766×780
676×160×1178
1台
1個
0.99
足場台(楽駝ミニ)SKYM-10
SKYM-10
9.9
715×855×990
715×160×1390
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,944
( 46,138 )
12日目
49,490
( 54,439 )
9日目
57,624
( 63,386 )
12日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで、狭い場所でも使用できます。ステップは幅広く、天板踏ざんは滑り止めモール付きで踏み外しを防止します。天板はバーリング加工で滑りにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ
踏台(PFD・CTB) 2段~5段
折りたたみ式踏み台 ミニボーイ
四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズ
アウトリガー付脚立 踏ざんの回転を防止し、剛性をアップ
専用脚立「AS」
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格41,944-17,248 -10,00037,296 -60,325 -32,724 -
通常出荷日9日目〜1日目〜45日目8日目〜10日目10日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台----
最大使用質量(Kg)160100----
天板寸法(mm)520×350-----
商品詳細種別はしご兼脚立-----
材質アルミニウムアルミニウム合金(アルマイト仕上げ) ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング