17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏台(TSF) 1段~3段
  • 1-9523-01
  • 1-9523-02
  • 1-9523-03

踏台(TSF) 1段~3段

通常単価(税別)
34,88884,066特別価格
税込単価
38,37792,473特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・組み立て式の踏台です。材質:アルミニウム合金最大使用荷重:150kg踏面幅:200mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 踏面幅
    200mm
  • 材質
    アルミニウム合金
  • 仕様
    組み立て式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 段数

  • 重量(kg)

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

段数

重量(kg)

サイズ(mm)

内容量

最小発注数量
0.3
踏台TSF-153
TSF-153
4989999791488
1段
4.3
500×406×300
1台
1個
0.6
踏台TSF-256
TSF-256
4989999791518
2段
7
500×609×600
1台
1個
0.9
踏台TSF-369
TSF-369
4989999791549
3段
11.9
600×812×900
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,88831,915
( 35,107 )
1日目
63,21056,648
( 62,313 )
1日目
84,06676,071
( 83,678 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て式の踏台です。
材質:アルミニウム合金
最大使用荷重:150kg
踏面幅:200mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

踏台(TSF) 1段~3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏台(TSF) 1段~3段
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
2段踏み台 NF-560/360
作業用踏台 BT-17
作業用踏台 アルミ製・縞板タイプ Gシリーズ
作業用踏台 縞板1段
メーカーアズワントラスコ中山アズワンアズワンアズワンミスミ
通常価格34,888-21,759 -7,200 -25,65026,661 -17,004 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目15日目在庫品1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150約100150100150
踏面幅200mm---240mm-
材質アルミニウム合金-PP(ポリプロピレン)、ゴムアルミニウム(天板:フェルト貼り)アルミニウム-
仕様組み立て式-滑り止めゴム付き---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング