ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ペーパーステンレスケース

ペーパーステンレスケース 5-5378-11
通常単価(税別)
7,600
税込単価
8,360
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ホルダーは壁・机等に自由に取り付けられ、汚れた手をその場で容易に拭きとれます。

型番:

5-5378-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-5378-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅×奥行×高さ(mm)
261X135X135
仕様詳細
ワイプ1袋収納可能
メーカー商品名
アイワイプ ステンレスケース 300
JANコード
4903180338450
質量(g)
約800
特長
ホルダーは壁・机等に自由に取り付けられ、汚れた手をその場で容易に拭きとれます。
本体材質
ステンレス(SUS304)
サイドプレート材質
ABS樹脂
内容量
1個

商品情報

仕様

  • 型番:ペーパーステンレスケース
  • 材質:本体/ステンレス(SUS304)、サイドプレート/ABS樹脂
  • サイズ:261×135×135mm
  • 重量:約800g
  • 収納数:アイワイプシリーズ1袋
  • 付属品:アンカー金具×2個、止めビス×2個、スケール用台紙×1枚、両面テープ×2枚
  • i-Wipe
  • ペーパー適合サイズ:220×230mm

型番リスト

表示件数
型番
5-5378-11

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600
( 8,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホルダーは壁・机等に自由に取り付けられ、汚れた手をその場で容易に拭きとれます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーステンレスケースの型番5-5378-11のページです。 型番5-5378-11に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーステンレスケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーステンレスケース
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282
ディスペンサー
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P
エアータオル KTM 風速 120m/s
メーカーアズワンサラヤサラヤアズワンアズワン
通常価格7,60012,93411,4805,44912,83884,018
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプその他手指消毒器手指消毒器手指消毒器その他自動手指消毒器
幅×奥行×高さ(mm)261X135X135105×99×225103×116×272105×88×224256×310×1312256X148X490
仕様詳細ワイプ1袋収納可能-----
メーカー商品名アイワイプ ステンレスケース 300-----
JANコード4903180338450-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング