ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ペーパータオル 無漂白ダブル大判【25個入り】

ペーパータオル 無漂白ダブル大判 2-8302-01
通常単価(税別)
7,250
税込単価
7,975
通常出荷日:1日目

無漂白タイプで、蛍光塗料も使っていないので安心してお使いいただけます。ふんわり柔らかな使い心地です。1...

詳細を確認

型番:

2-8302-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

2-8302-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
その他
サイズ(mm)
230×248
メーカー商品名
ペーパータオル 無漂白ダブル大判
型番
無漂白ダブル大判
JANコード
4902011614114
材質
パルプ100%
内容量
1ケース(300枚×25袋)

商品情報

【商品仕様】
 型番:2-8302-01
・メーカー型番:無漂白ダブル大判
・材質:パルプ100%
・シートサイズ:230×248mm
・入数:1箱(150組300枚/袋×25袋)

型番リスト

表示件数
型番
2-8302-01

内容量

最小発注数量
1ケース(300枚×25袋)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,250
( 7,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

無漂白タイプで、蛍光塗料も使っていないので安心してお使いいただけます。ふんわり柔らかな使い心地です。1枚で十分拭き取れる大判タイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパータオル 無漂白ダブル大判の型番2-8302-01のページです。 型番2-8302-01に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル 無漂白ダブル大判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル 無漂白ダブル大判
ハンドタオルケース ライト
ハンドタオル用ディスペンサー
白タオル
コンフォートサービスペーパータオル
ハンドタオル(ハードタイプ200)
メーカーアズワンアズワンアズワンニシオアズワンアズワン
通常価格7,2505,6005,966527 -8,93710,260
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
その他その他--
サイズ(mm)230×248236×130×50244×134×298340(縦)×860(横)220×230210×225
メーカー商品名ペーパータオル 無漂白ダブル大判ハンドタオルケース ライトハンドタオル用ディスペンサー-コンフォートサービスペーパータオルクリネックスハンドタオル36221
型番無漂白ダブル大判ライト04151---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト