17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラップステーション【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,56338,000
税込単価
5,01941,800
通常出荷日:1日目~9日目

粘着式捕獲方法のため運転音が無く、虫の落下もありません。捕虫紙の交換は、フロントパネルを開けて差し替え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 電源(V)
    100
  • 特長
    粘着式捕獲方法のため運転音が無く、虫の落下もありません。捕虫紙の交換は、フロントパネルを開けて差し替えるだけの簡単操作です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様詳細

  • 重量(g)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様詳細

重量

(g)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

詳細電源

付属品

誘虫ランプ

有効面積

(m 3)

点灯方式

電源スイッチ

設置条件

捕虫紙

電源コード長

(m)

内容量

最小発注数量
575X130X190
捕虫器本体
約3000
トラップステーション MC-500
MC-500
4905058550117
AC100V 50/60Hz
捕虫紙X2枚/取付ネジX2本
FL15BL(15W)1灯
30~45
インバーター方式
入/切(本体側面)
壁掛け式、ネジピッチ500mm
-
1.7 (2P)
1台
1個
432X125
交換用捕虫紙(10枚)
-
トラップステーション MP-5001
MP-5001
4905058550124
-
-
-
-
-
-
-
合成ゴム系粘着剤
-
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,000
( 41,800 )
9日目
4,563
( 5,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

粘着式捕獲方法のため運転音が無く、虫の落下もありません。捕虫紙の交換は、フロントパネルを開けて差し替えるだけの簡単操作です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラップステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラップステーション
捕虫器 TFIC
空気清浄機 適用床面積 ~12畳
上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー
パーソナル空間向け小型空気清浄機
空気清浄機(天井埋込型)
メーカーアズワンアズワンアズワン篠原電機ブラザーEPオーデン
通常価格4,563-280 -14,56127,89714,492591,206
通常出荷日1日目〜1日目12日目1日目1日目10日目
商品タイプ関連商品関連商品空気清浄機加湿機空気清浄機空気清浄機
電源(V)100100100100100100
特長粘着式捕獲方法のため運転音が無く、虫の落下もありません。捕虫紙の交換は、フロントパネルを開けて差し替えるだけの簡単操作です。カバーは取り付け・取り外しが容易で、丸洗いができますので衛生的です。薬品は一切使用しておらず、電撃殺虫器のような嫌な音がしません。壁掛け・据置き兼用タイプです。HEPAフィルターにより、0.3umの塵・ホコリ・カビ・花粉等を99.97%除去します。活性炭を使った脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチします。---

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング