17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

捕虫器 TFIC【1~5個入り】

通常単価(税別)
28012,000
税込単価
30813,200
通常出荷日:1日目

【特長】・カバーは取り付け・取り外しが容易で、丸洗いができますので衛生的です・薬品は一切使用しておらず...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様詳細

重量

(g)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

詳細電源

材質

付属品

誘引有効面積

(m 2)

誘虫ランプ

電源コード長

(m)

内容量

最小発注数量
300X170X100
-
800
捕虫器(集虫攻撃) TFIC
TFIC
4571221240514
AC100V 50/60Hz(切替式)
ABS樹脂
捕虫シートX3枚/壁面取付金具(アンカーX2本・ビスX2本)/捕虫器ランプ/グローランプ
20
6W(FL6BL)
3
1台
1個
-
捕虫器ランプ(1個)
-
捕虫器(集虫攻撃) 捕虫器ランプ
捕虫器ランプ(1個)
4580110240146
-
-
-
-
-
-
1個
1個
-
グローランプ(1個)
-
捕虫器(集虫攻撃) グローランプ
グローランプ(1個)
4580110240153
-
-
-
-
-
-
1個
1個
-
交換用捕虫シート(5枚)
-
捕虫器(集虫攻撃) 交換用捕虫シート
交換用捕虫シート(5枚)
4571221240583
-
ポリブデン
-
-
-
-
1パック(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
1日目
1,240
( 1,364 )
1日目
280
( 308 )
1日目
1,520
( 1,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーは取り付け・取り外しが容易で、丸洗いができますので衛生的です
・薬品は一切使用しておらず、電撃殺虫器のような嫌な音がしません
・壁掛け・据置き兼用タイプです
・はずして洗えて装着も簡単です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器 TFICのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器 TFIC
トラップステーション
空気清浄機 適用床面積 ~12畳
サーキュレーター加湿器
電子除湿器
上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアイリスオーヤマアズワン篠原電機
通常価格280-4,563 -14,56125,928158,490 -27,897
通常出荷日1日目1日目〜12日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品空気清浄機加湿機除湿機加湿機
電源(V)100100100100100100
特長カバーは取り付け・取り外しが容易で、丸洗いができますので衛生的です。薬品は一切使用しておらず、電撃殺虫器のような嫌な音がしません。壁掛け・据置き兼用タイプです。粘着式捕獲方法のため運転音が無く、虫の落下もありません。捕虫紙の交換は、フロントパネルを開けて差し替えるだけの簡単操作です。HEPAフィルターにより、0.3umの塵・ホコリ・カビ・花粉等を99.97%除去します。活性炭を使った脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチします。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト