17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポリカプロテクタ

ポリカプロテクタ
通常単価(税別)
10,44718,462
税込単価
11,49220,308
通常出荷日:1日目

【特長】・強度、耐熱性に優れたポリカーボネート製・試料の加熱等、高温になる実験にも安心してお使いいただ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】
・強度、耐熱性に優れたポリカーボネート製
・試料の加熱等、高温になる実験にも安心してお使いいただけます
・8-4036-01については、目的に応じタテ置き、ヨコ置きどちらでも使用できます。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
450
ポリカプロテクタ S-PC型
4560111777285
1台
1個
1050
ポリカプロテクタ W-PC型
4560111777292
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,447
( 11,492 )
1日目
18,462
( 20,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、耐熱性に優れたポリカーボネート製
・試料の加熱等、高温になる実験にも安心してお使いいただけます
・8-4036-01については、目的に応じタテ置き、ヨコ置きどちらでも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカプロテクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカプロテクタ
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
断熱ガラスクロス
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
SBRスポンジシート
ステンレスコイルチューブ(シムレス)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,447-15,40043,977 -16,00011,210 -19,994 -
通常出荷日1日目10日目11日目〜10日目8日目〜1日目〜
商品タイプシートシートシートシートシート素材
材質【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他【樹脂】ポリエステル【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体)【金属】ステンレス
長さ(mm)60011202000010000900010000
厚さ(mm)30.051.50.055-
内容量1台1巻1巻1巻1巻1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト