ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

転倒防止安定板

転倒防止安定板 1-8070-01
通常単価(税別)
1,976円
税込単価
2,174円
通常出荷日:4日目

ねじ・くぎ不要の転倒防止材です。器具の下に敷くだけでご使用いただけます。

型番:

1-8070-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8070-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止プレート
サイズ(mm)
10X44X900
メーカー商品名
転倒防止安定板 ふんばるくん90
メーカー型番
ふんばるくん90
JANコード
4904140358808
特長
ねじ・くぎ不要の転倒防止材です。器具の下に敷くだけでご使用いただけます。
材質
非移行性合成樹脂エラストマー
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
1-8070-01

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
10X44X900
転倒防止安定板 ふんばるくん90
ふんばるくん90
4904140358808
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ねじ・くぎ不要の転倒防止材です。器具の下に敷くだけでご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

転倒防止安定板の型番1-8070-01のページです。 型番1-8070-01に関する仕様情報を記載しております。
転倒防止安定板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止安定板
ボンベ固定器 T型
ソルボシート
固定金具(ステンレス製) 耐震用
粘着式耐震ベルト
ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~2本
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,976円36,236円5,097円 -2,263円 -2,550円 -20,731円 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプ転倒防止プレート家具転倒防止用金具転倒防止マット家具転倒防止用金具転倒防止用接着剤家具転倒防止用金具
特長ねじ・くぎ不要の転倒防止材です。器具の下に敷くだけでご使用いただけます。ボンベを2カ所で固定できます。ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。両端粘着タイプで、壁や機器をキズ付けません。頑丈で柔軟性に優れています。ベルト本体と粘着部は、マジックテープで容易に取り外しできます。ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質非移行性合成樹脂エラストマー鋼板耐薬品焼付塗装PU(ポリウレタン) ステンレス(SUS304)-スチール製(焼付塗装)
内容量1個1台1個1セット(ネジ×20本、 コンクリート用 釘×10本)1パック(2本)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました