17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~8本

通常単価(税別)
34,17589,226
税込単価
37,59398,149
通常出荷日:1日目

【特長】・金属フレームでしっかりボンベを固定します。・ベルトと鎖の2重ガードで安心です(BB-500(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • 特長
    スチールパイプのフレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です(BB-500N・700N・900N)。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です(BB-1400)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ボンベ架数

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ボンベ架数

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

材質

重量

(kg)

本体外寸法

(mm)

付属ベルト

(本)

内容量

最小発注数量
φ120×2本又はφ240×1本
ボンベ固定スタンド BB-500N
BB-500N
4560111769327
20×40平角鋼管赤色焼付塗装
9
500×500×800
2
1台
1個
φ120×4本又はφ240×2本
ボンベ固定スタンドBB-700N
BB-700N
4560111777230
20×40平角鋼管赤色焼付塗装
11
700×500×800
4
1台
1個
φ120×5本又はφ240×3本
ボンベ固定スタンドBB-900N
BB-900N
4560111777247
20×40平角鋼管赤色焼付塗装
12
900×500×800
6
1台
1個
φ120×8本又はφ240×4本
ボンベ固定スタンドBB-1400
BB-1400
4560111777254
40×40鋼管赤色焼付塗装
26
1400×500×900
8
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,175
( 37,593 )
1日目
49,020
( 53,922 )
1日目
52,886
( 58,175 )
1日目
89,226
( 98,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属フレームでしっかりボンベを固定します。
・ベルトと鎖の2重ガードで安心です(BB-500(S)・700N(S)・900N(S))。
・ベルトと安全バーの2重ガードで安心です(BB-1400)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~8本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~8本
ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~2本
ボンベ固定器 L型
ボンベ固定器 T型
ボンベ固定器 W2型
ソルボシート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,175-19,310 -9,66933,14212,4003,450 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具転倒防止マット
特長スチールパイプのフレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です(BB-500N・700N・900N)。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です(BB-1400)。ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。危険なガスボンベをしっかりと固定します。対象ボンベ径はφ250~320mmです。ボンベを2カ所で固定できます。ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。2本のガスボンベをしっかり固定します。取り付け及びボンベ固定は容易です。細径φ150mmサイズのボンベも固定可能です。振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング