ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボンベ固定器 W2型

ボンベ固定器 W2型 8-1074-11
通常単価(税別)
12,400
税込単価
13,640
通常出荷日:1日目

2本のガスボンベをしっかり固定します。取り付け及びボンベ固定は容易です。細径φ150mmサイズのボンベ...

詳細を確認

型番:

8-1074-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-1074-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
台取付け幅(mm)
25~55
メーカー商品名
ボンベ固定器W型 W2型
メーカー型番
W2型
JANコード
4560111777209
特長
2本のガスボンベをしっかり固定します。取り付け及びボンベ固定は容易です。細径φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
材質/本体
鋼板耐薬品塗装仕上げ
材質/ベルト
PP(ポリプロピレン)
ガスボンベ適応径(mm)
φ150~φ240
内容量
1個

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ台取付け幅JANコード
8-1074-11家具転倒防止用金具25~55mm4560111777209

型番リスト

表示件数
型番
8-1074-11

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400
( 13,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

2本のガスボンベをしっかり固定します。取り付け及びボンベ固定は容易です。細径φ150mmサイズのボンベも固定可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンベ固定器 W2型の型番8-1074-11のページです。 型番8-1074-11に関する仕様情報を記載しております。
ボンベ固定器 W2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ固定器 W2型
ボンベ固定器 L型
ボンベ固定器 U型
ボンベ固定器 T型
アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
アズワン リンクワイヤーストッパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,4009,66910,70033,1424,5036,650
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
台取付け幅(mm)25~5530~5010~52---
メーカー商品名ボンベ固定器W型 W2型ボンベ固定器 L型ボンベ固定器 U型ボンベ固定器T型リンクプレートフラットII型 LP-080リンクワイヤーストッパー MW-001
メーカー型番W2型LUTLP-080MW-001
JANコード4560111777209458011023927045601117777594560111777766--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト