ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボンベ固定器 U型

ボンベ固定器 U型 9-144-01
通常単価(税別)
10,700
税込単価
11,770
通常出荷日:1日目

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。最大φ240mmのボンベまで...

詳細を確認

型番:

9-144-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-144-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
台取付け幅(mm)
10~52
メーカー商品名
ボンベ固定器 U型
メーカー型番
U
JANコード
4560111777759
材質/本体
ステンレス(SUS304)
材質/ベルト
PA(ナイロン)ベルト締め金具付き
内容量
1個

商品情報

【商品仕様】
・型番:9-144-01
・台取付け幅:10~52mm
・材質:本体/ステンレス(SUS430)、ベルト/PAナイロンベルト締め金具付き

型番リスト

表示件数
型番
9-144-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,700
( 11,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。最大φ240mmのボンベまで固定することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンベ固定器 U型の型番9-144-01のページです。 型番9-144-01に関する仕様情報を記載しております。
ボンベ固定器 U型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ固定器 U型
ボンベ固定器 L型
ボンベ固定器 W2型
ボンベ固定器 T型
アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
アズワン 自重堂 透析機械装置ストッパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,7009,66912,40033,1424,50330,168
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目26日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
台取付け幅(mm)10~5230~5025~55---
メーカー商品名ボンベ固定器 U型ボンベ固定器 L型ボンベ固定器W型 W2型ボンベ固定器T型リンクプレートフラットII型 LP-080透析機械装置ストッパーMRO-001
メーカー型番ULW2型TLP-080MRO-001
JANコード4560111777759458011023927045601117772094560111777766--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト